RS-485 / RS-485

Il est possible de faire face aux tâches suivantes : - Séparation de potentiels/segmentation du bus- Localisation des courts-circuits dans le câble de bus- Multiplication de la longueur du bus et/ou du nombre des abonnés- Augmentation de la vitesse de transmission.

Informations complémentaires sur le sujet
Assistant de recherche
Téléchargements
Show comparison
Page :
Articles par page :   Désactiver les images d'articles


Référence Type  
2313096 PSI-REP-RS485W2
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2708863 PSI-REP-PROFIBUS/12MB
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, séparation quadruple, montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2744429 PSM-ME-RS485/RS485-P
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2708041 PSM-ME-REP LON485-P
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus bifilaires LON basés sur RS 485, séparation trois voies, montage sur profilé support
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
 
Page :