configurable

Les caractéristiques principales des appareils sont réglables. La configuration se fait à l'aide de commutateurs DIP aisément accessibles.

Assistant de recherche
Téléchargements
Show comparison
Page :
Articles par page :   Désactiver les images d'articles


Référence Type  
2811284 MACX MCR-UI-UI
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement vissé, SIL
Informations complémentaires sur l'article Configuration
2811459 MACX MCR-UI-UI-UP
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement vissé, SIL
Informations complémentaires sur l'article Configuration
2811572 MACX MCR-UI-UI-SP
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement à ressort, SIL
Informations complémentaires sur l'article Configuration
2811585 MACX MCR-UI-UI-UP-SP
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement à ressort, SIL
Informations complémentaires sur l'article Configuration
2811446 MACX MCR-UI-UI-NC
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration standard ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement vissé, SIL
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
 
Page :