Les blocs de jonction, grâce à leur type compact, sont spécialement conçus pour le câblage capteur/actionneur des commandes de machines et d'installations modernes. Pour une meilleure flexibilité, tous les blocs de jonction ont la même forme et peuvent donc être librement combinés les uns avec les autres.

| Référence | Type | ||
|---|---|---|---|
| 3209196 | STIO-IN 2,5/3 OG | ||
Bloc de jonction d'alimentation, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Coloris: orange, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
|
|||
| Informations complémentaires sur l'article | Add to comparison | Ajouter au panier | |
| 3209086 | STIO-IN 2,5/3-PE OG | ||
Bloc de jonction d'alimentation, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Coloris: orange, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
|
|||
| Informations complémentaires sur l'article | Add to comparison | Ajouter au panier | |
| 3209206 | STIO-IN 2,5/4 OG | ||
Bloc de jonction d'alimentation, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Coloris: orange, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
|
|||
| Informations complémentaires sur l'article | Add to comparison | Ajouter au panier | |
| 3209109 | STIO-IN 2,5/4-PE OG | ||
Bloc de jonction d'alimentation, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Largeur: 10,4 mm, Coloris: orange, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
|
|||
| Informations complémentaires sur l'article | Add to comparison | Ajouter au panier | |
| 3209015 | STIO 2,5/3-2B/L | ||
BJ pour capteurs / actionneurs, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Largeur: 5,2 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
|
|||
| Informations complémentaires sur l'article | Add to comparison | Ajouter au panier | |