Moduli funzionali

I moduli funzionali comprendono varie funzioni semplice per uso industriale e sono dotati di connessioni professionali industriali.

Motore di ricerca
Downloads
Show comparison
 

Moduli con diodi

Nei circuiti di comando elettrici, ma soprattutto in quelli elettronici, i diodi assolvono molteplici funzioni tra cuiil disaccoppiamento elettrico come spegniarco per l'attenuazione di sovratensioni in utenti induttivi.

Avanti

Moduli per prova lampade

Per realizzare i circuiti di prova lampade che disaccoppiano i segnali in modo che non interferiscano tra di loro, sono disponibili due tipi di moduli: la prima versione consente l'esecuzione dei test individuali delle spie, mentre il collegamento della seconda versione, consente quella dei test collettivi.

Avanti

Moduli di segnalazione

I componenti per la segnalazione luminosa facilitano la verifica delle procedure di controllo e rappresentano un mezzo estremamente utile nella ricerca di guasti. È consentita la siglatura in corrispondenza dei singoli LED.

Avanti

Moduli di smorzamento motore (RC)

Le tensini induttive generate da motori e bobine relè possono sovrapporsi a quelle di alimentazione presenti nei circuiti di corrente continua o alternata raggiungendo valori pericolosi. Per l'attenuazione si impiegano con successo elementi RC.

Avanti

Relè speciale per interfacce S0

Moduli d'interfaccia per interfacce S0 a norma DIN 43864.

Avanti
Visualizzazione struttura