INTERFACE Wireless

菲尼克斯电气的INTERFACE系列无线信号传输系统,可使用无线技术,简单且方便地传输模拟量和数字量信号或串行数据。 这为工业领域的设计师和用户提供了非常简单的传输途径。 以前需要花费大量精力才能采集到或根本无法采集的信号,现在都可快速、轻松地获取到。

搜索助手
下载
Show comparison
 

无线IO

当需要进行模拟量和数字量信号的无线传输时,无线I/O是最佳的选择。 无线I/O系统经过优化可用于小数据量的周期性传输。

继续

Wireless Serial

借助Wireless Serial,用户可以充分利用无线数据连接,并通过RS-232、RS-422和RS-485通讯模块和移动系统部件接口轻松、灵活地实现通讯。 调制解调器与公共GSM电话网络连接后可用于全球范围的远程维护。

继续

无线以太网

无线以太网实现无线网络通信。 通过Trusted Wireless和WLAN 802.11,TCP/IP、UDP、Modbus TCP和IP v4等协议的传输方式均是透明的。

继续

WirelessHART

WirelessHART是简单、可靠、安全的无线标准,适用于过程监视。 此技术为HART协议提供扩展。

继续

Wireless附件

附件的Wireless产品涵盖了室内和室外所需的附件。 由于使用太阳能系统,附件的Wireless产品也包括不受电源网络影响的远距离传感器。

继续
按标准型显示