La distribution de puissance DUPLICONNEC est un système de connecteurs pouvant être monté en cascade pour une distribution d'énergie continue en indice de protection IP 67. Les applications usuelles telles que traversée de paroi, prolongateur, distribution en T et raccordement direct de module sur le C.I. deviennent possibles avec un seul connecteur par un simple montage en cascade. Le domaine d'application est la distribution d'énergie dans les machines et installations à commande décentralisée ou modulaire dont l'extension spaciale est grande.