Contrôleur Inline

Équipée d'un Contrôleur Inline, la station Inline devient un système de commande modulaire compact. Ils se distinguent en particulier par leur capacité d'extension très modulaire au niveau des E/S et prouvent leur performance tant sur les petites que sur les moyennes applications.

Téléchargements
Show comparison
Page :
Articles par page :   Désactiver les images d'articles


Référence Type  
2988803 ILC 130 ETH
Contrôleur Inline avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres automates ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2988515 ILC 130 STARTERKIT
Le kit de démarrage ILC 130 incluant ILC 130 ETH, Analog Input AI-Modul, panneau de commutation, bloc d'alimentation ainsi que les accessoires et câbles pour le montage d'une application test.
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2985330 ILC 150 ETH
Contrôleur Inline avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres automates ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2916545 ILC 150 GSM/GPRS
Contrôleur Inline avec interface Ethernet et modem GSM pour le couplage à d'autres automates ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
2985783 ILC 150 VLC
Contrôleur Inline avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres automates ou systèmes et Steeplechase VLC Runtime intégré, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Informations complémentaires sur l'article Add to comparison Ajouter au panier
 
Page :