PC Worx Express ist eine einfach zu bedienende Engineeringsoftware. Unterstützt wird die 100er-Steuerungsklasse mit den IEC-61131-Programmiersprachen ST und LD. Kostenlose Programmierversion ohne Lizenzmechanismus max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten.

Produktvorschläge


| Artikel-Nr.: | 2988670 |
|---|---|
| Typ | PC WORX EXPRESS |
| Verkaufsgruppe | K119 |
| GTIN (EAN) | 4046356323314 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| Katalogseitenangabe | Seite 43 (AX-2009) |
| Verpackungsmenge | 1 stk. |
| Zolltarifnummer | 85234045 |
| Gewicht/Stück | 0,0672 KG |