2987309 PLC-2RSC-24DC/ 1 



Artikelbeschrijving

Het PLC-2R...24DC/1 is een relaismoduul met twee geïntegreerde, onafhankelijk van elkaar aan te sturen relais. Er wordt een enorme kanaaldichtheid van slechts 3,1 mm breedte per schakelkanaal bereikt. De maximale schakelstroom per relais bedraagt 3,5 A.

Aanvraaghoeveelheid

Aantal:      pcs.   Aanvragen Add to comparison


Commerciële gegevens

Artikelnr.: 2987309
Type PLC-2RSC-24DC/ 1 
sales group G230
GTIN (EAN) 4046356451215 
Zie cataloguspagina Pagina 98 (IF-2009) 
Verpakkingshoeveelheid 10 pcs. 
Douanetariefnummer 85364190  
Gewicht/stuk 0,03768 KG