2981800 PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 



Description d'article

Surveillance d'arrêts d'urgence, de portes de protection et de grilles de lumière, avec contacts temporisés et non temporisés à une ou deux voies, réglable entre 0,1 ms et 30 s, avec/sans détection court-circuit transversal, activation : Surveillance manuelle et automatique, raccordement vissé

Quantité commandée

Quantité :      pcs.   Demandes Add to comparison


Caractéristiques commerciales

Référence : 2981800
Type PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 
sales group G520
GTIN (EAN) 4046356117968 
Donnée de page de catalogue Page 24 (IF-2009) 
Conditionnement 1 pcs. 
Code de tarif douanier 85364190  
Poids/Unité 0,2029 KG