Rack de 19" avec 24 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (100Base T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (5e cat.), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.


| Référence : | 2838791 |
|---|---|
| Type | D-LAN-19"-24 |
| sales group | J471 |
| GTIN (EAN) | 4017918959968 |
| Remarque | Production sur commande |
| Donnée de page de catalogue | Page 139 (TT-2009) |
| Conditionnement | 1 pcs. |
| Code de tarif douanier | 85363010 |
| Poids/Unité | 3,094 KG |