Mit den modularen PSI-MOS LWL-Konvertern werden optische Netze schnell und einfach realisiert. Die Geräte unterstützen (je nach Wellenlänge) Polymerfaser, HCS-/PCF-Faser und Multimode- sowie Singlemode-Glasfaser. Die maximale Distanz zwischen zwei PSI-MOS kann dabei bis zu 45 km betragen. Die Vorteile optischer Netze liegen in der absoluten Immunität gegen EMV-Störungen, der hochwertigen Potenzialtrennung sowie der Erreichung hoher Distanzen ohne Einschränkung der Datenrate.


Geräteprogramm für PROFIBUS, Datenraten bis 12 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Stern- und Baum- und Ringtopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für RS-485 2-Draht-Bussysteme (z.B. Modbus RTU/ASCII), Datenraten bis 500 kBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien-, Stern- und Baumtopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für RS-485 4-Draht-Bussysteme, Datenraten bis 2 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Sterntopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für RS-232 Schnittstellen, Datenraten bis 115,2 kBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Sterntopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für RS-422 Bussysteme, Datenraten bis 2 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Sterntopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für INTERBUS, Datenraten bis 2 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Sterntopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für SUCONET K, Datenraten bis 500 kBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien-, Stern- und Baumtopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für DeviceNet, CAN und CANopen, Datenraten bis 1 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien-, Stern- und Baumtopologien realisierbar.
weiter

Geräteprogramm für ControlNet, Datenrate 5 MBit/s. Punkt-zu-Punkt-, Linien-, Stern- und Baumtopologien realisierbar.
weiter