光纤转换器

模块化PSI-MOS光纤转换器可在光学网络中进行快速简单的应用。 该设备支持聚合光纤,HCS/PCF光纤以及单模和多模玻璃光纤(取决于波长)。 两个PSI-MOS设备之间的最大距离可达45 km。光学网络的有时在于其对EMI的完全抗干扰性,高品质电气隔离以及无需更改数据速率便可达到的长传输距离。

关于此主题的更多信息
搜索助手
下载
Show comparison
 

PROFIBUS

用于PROFIBUS的设备系列,数据传输速率可达12 Mbps。 支持点到点、线型、星形、树形和环形拓扑。

继续

RS-485 2线制

用于RS-485 2线制总线系统的设备系列,数据传输语速最高达500 kbps。 支持点到点、线型、星形和树形拓扑

继续

RS-485 4线制

用于RS-485 4线制总线系统的设备系列,数据传输语速最高达2 Mbps。 支持点到点、线型和星形拓扑。

继续

V.24(RS-232)

用于V.24(RS-232)接口的设备系列,数据传输语速最高达115.2 kbps。 支持点到点、线型和星形拓扑。

继续

RS-422

用于RS-422总线系统的设备系列,数据传输语速最高达2 Mbps。 支持点到点、线型和星形拓扑。

继续

INTERBUS

用于INTERBUS的设备系列,数据传输速率可达2 Mbps。 支持点到点、线型和星形拓扑。

继续

SUCONET

用于SUCONET K的设备系列,数据传输速率可达500 Mbps。 支持点到点、线型、星形和树形拓扑

继续

DeviceNet/CAN/CANopen

用于DeviceNet,CAN和CANopen的设备系列,数据传输速度最大为1 Mbps。 支持点到点、线型、星形和树形拓扑

继续

ControlNet

用于ControlNet的设备系列,数据传输速率可达5 Mbps。 支持点到点、线型、星形和树形拓扑

继续
按标准型显示