INTERFACE Serial

Door het toenemende gebruik van de meest uiteenlopende automatiseringstechnieken in alle sectoren van de industrie moeten steeds grotere hoeveelheden informatie worden verwerkt. De "hoofdslagaders" zijn seriële datakabels.

Meer over dit onderwerp
Zoekassistent
Downloads
Show comparison
 

Interfaceconverters

Omvangrijk programma kopergebonden interfaceconverters en repeaters. De volgende bussystemen / interfaces worden ondersteund: PROFIBUS, DeviceNet, ControlNet, RS-485-2-draads, RS-485-4-draads, RS-232, RS-422, TTY, MPI, USB en Bluetooth.

Verder

Glasvezelconverters

Met de modulaire PSI-MOS-glasvezelconverters worden optische netwerken snel en eenvoudig gerealiseerd. De modulen ondersteunen (afhankelijk van de golflengte) polymeervezels, HCS-/PCF-vezels alsmede multimode en singlemode vezels. De maximale afstand tussen twee PSI-MOS-modulen kan daarbij tot 45 km bedragen. De voordelen van optische netwerken zijn o.a. de absolute immuniteit tegen EMC-storingen, de hoogwaardige potentiaalscheiding alsmede het bereiken van grote afstanden zonder beperking van de overdrachtssnelheid.

Verder

Interfacetoebehoren

De interfacetoebehoren omvatten de noodzakelijke D-SUB-connectoren, kabels, gereedschap en adapter voor een snelle en eenvoudige installatie van de apparatuur.

Verder

Glasvezeltoebehoren

De glasvezeltoebehoren omvatten connectoren, kabels, gereedschap en meetapparatuur voor een complete glasvezelinstallatie.

Verder

Industriemodems

Met de productfamilie Industrial Modem-Line heeft u overal ter wereld toegang tot uw machines en installaties – voor efficiënt onderhoud op afstand, duurzame gegevensregistratie en automatische vroegtijdige waarschuwing.

Verder

Industrial Ethernet

Op de volgende pagina's treft u onze complete Ethernet-oplossing aan, geoptimaliseerd voor industriële omgevingen. U ontvangt alles uit één hand, voor een betrouwbaar netwerk: van eenvoudige infrastructuurcomponenten tot aan Wireless- of Security-oplossingen

Verder

Foundation Fieldbus & PROFIBUS PA

De nieuwe, modulaire opbouw voor Fieldbus-componenten van Phoenix Contact biedt een infrastructuuraansluiting tussen de Process Fieldbus-besturing en de veldapparatuur. Dit nieuwe concept vormt de verbinding tussen onze knowhow op het gebied van industriële elektronicacomponenten en de datacommunicatie in hoogwaardige Fieldbus-infrastructuuroplossingen.

Verder
Structuurweergave instellen