2313355 PSI-MODEM-GSM/ETH 



Descrizione articolo

Modem GSM industriale con GPRS/EDGE per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia Ethernet. Firewall e supporto VPN. 6 ingressi allarme e 4 uscite di commutazione. Tensione d'alimentazione 24 V DC.

Quantità richiesta

Quantità:      pcs.   Domande Add to comparison


Product recommendations


Dati commerciali

Cod. Art. 2313355
Tipo PSI-MODEM-GSM/ETH 
sales group H661
GTIN (EAN) 4046356438827 
Indicazione pagina catalogo Pagina 543 (IF-2009) 
Quantità imballo 1 pcs. 
Codice tariffa doganale 85176200  
Peso/Pezzi 0,293 KG