Modem analogique industriel GPRS/EDGE pour montage sur profilé EN. GSM et GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interface Ethernet. Pare-feu et prise en charge VPN. 6 entrées pour alarme et 4 sorties de couplage. Tension d'alimentation 24 V DC.


| Référence : | 2313355 |
|---|---|
| Type | PSI-MODEM-GSM/ETH |
| sales group | H661 |
| GTIN (EAN) | 4046356438827 |
| Donnée de page de catalogue | Page 543 (IF-2009) |
| Conditionnement | 1 pcs. |
| Code de tarif douanier | 85176200 |
| Poids/Unité | 0,293 KG |