Zum Schalten von AC-Lasten stehen 1- bzw. 3-phasige elektronische Last- und Wendelastrelais sowie 3-phasige elektronische Wendelastrelais mit Motormanagement zur Verfügung. Ergänzt wird das Programm durch ein elektronisches Wendelastrelais für DC-Lasten.


1-phasige Halbleiterschütze finden überall dort in Wechselspannungsnetzen Anwendung, wo lautloses Schalten, hohe Schaltfrequenzen und praktisch unbegrenzte Lebensdauer gefordert sind.
weiter

Die 1-phasige Halbleiterschütze ELR-DC ermöglichen das Schalten von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren. Sie können DC-Motoren verschleißfrei reversieren und bremsen.
weiter

3-phasige Halbleiterschütze dienen zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, Lastrom 3 x 2 A bis 3 x 37 A.
weiter

3-phasige Halbleiter-Wendeschütze sind die konsequente, praxis- und anwenderbezogene Weiterentwicklung elektronischer Lastrelais. Zur direkten Ansteuerung und Reversieren von Motoren in 3-Phasen-Netzen, Laststrom 3 x 2 A bis 3 x 37 A.
weiter

Elektronisches Motormanagement (Mess- und Auswertelektronik) mit INTERFACE-System.
weiter

Elektronisches Motormanagement (Mess- und Auswertelektronik) mit allen Vorteilen einer modernen Wirkleistungsüberwachung.
weiter

Zubehör für Leistungselektronik und Halbleiterschütze.
weiter