Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5e, 4 pôles, PROFINET à raccordement autodénudant QUICKON, pour conducteurs de 1 à 7 fils AWG 22, pour diamètre de câble 4,5 mm ... 8,0 mm, coloris : gris


| Référence : | 1658435 |
|---|---|
| Type | VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 |
| sales group | D512 |
| GTIN (EAN) | 4046356163118 |
| Donnée de page de catalogue | Page 226 (PC-2009) |
| Conditionnement | 1 pcs. |
| Code de tarif douanier | 85369010 |
| Poids/Unité | 0,0121 KG |