1608100 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 



Artikelbeschreibung

RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Metallgehäuse, CAT5e, 4-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm

Anfragemenge

Menge:      stk.   Anfragen Zu Vergleich hinzufügen


Kaufmännische Daten

Artikel-Nr.: 1608100
Typ VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 
Verkaufsgruppe D512
GTIN (EAN) 4046356159944 
Katalogseitenangabe Seite 228 (PC-2009) 
Verpackungsmenge 1 stk. 
Zolltarifnummer 85366990  
Gewicht/Stück 0,0686 KG